8T-5921: STANGENKOPF GABEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-5921: STANGENKOPF GABEL

    Ersatzteilnummer: 8T-5921
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – D (mm): 20,0
    • Höhe – C (mm): 20,0
    • Länge bis Bolzenbohrung – A (mm): 40,0
    • Spaltgröße – B (mm): 10,0
    • Stangendausführung: Gabel-Typ/Übergangsgrößen
    • Stangendurchmesser (mm): M10
    • Stangendurchmesser – Anmerkung (mm): Bohrung 6,0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.