8T-8389: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-8389: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8T-8389
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 4,25
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 3,25
    • Material-: URE
    earthmoving compactor
    836

    forest products
    227

    wheel-type loader
    950G 966F 972G 962G 966F II 966G 970F 960F 962G II 950F 966G II 966D 950B 972G II 950E 950F II 950B/950E 966E 950G II

    excavator
    225 225B 225D 229 229D

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    59 8 58 9U 9S 8S 11 D8L 59L 11SU D9R 9SU 9 D10N 58L 9C 10 11U D10R 59N D9N 8A 10SU 10U D9L D11N 8U

    load, haul, dump
    R1600