8T-8394: Kopfverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-8394: Kopfverschleißring

    Ersatzteilnummer: 8T-8394
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutbreite – A (+/- 0,003") ("): 1,69
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,001") ("): 2,62
    • Stangendurchmesser ("): 2,50
    wheel-type loader
    936 936E G936 966C 936F 966R

    wheel-type skidder
    FB518

    underground articulated truck
    AD45B AD60 AD45 AD55 AD55B AD40 AE40

    excavator
    245 245B 245D

    integrated toolcarrier
    IT28B

    track-type loader
    953 943

    wheel tractor-scraper
    615C II 613C II 615C 613C 615

    track-type tractor
    5S D5H 5P 5 5A 55 D5

    load, haul, dump
    R2900 R1700 II R3000H R1300 R2900G R1700G