8T-9007: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9007: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8T-9007
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamthöhe ("): 5,47
    • Material-: Gummi
    wheel-type loader
    907H 930K 908M 924K 908K 907K 938K 907M 908H 906H2 906M 908H2 907H2 906H 906K

    engine - generator set
    C18 G3516H XQC1200 C13 XQ375 C13 XQ350 G3516C XQC1600

    asphalt paver
    BG-225B BG-2455C AP-1000B BG-240C BG-230 BG-210B AP-1055B BG-245C AP-1000E AP-1050B BG-230D AP-650B AP-800C BG-260C BG1000E BG-2255C BG-225C AP-900B AP-655C AP-800D

    track-type tractor
    D7E LGP D7E