8T-9313: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    8T-9313: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Artikelnummer:8T-9313
    1,00 $

    Zoll

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Materialbeschreibung: 0
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Grade: 0
    • Antrieb (mm): 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,00
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58