8T-9341: CM-DICHTUNG STK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9341: CM-DICHTUNG STK

    Ersatzteilnummer: 8T-9341
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Dichtung zuschneiden
    • Gesamthöhe ("): 9,45
    • Material-: Gummi
    track-type skidder
    527 D4HTSK III 54H 4P D5HTSK II D4HTSK II

    track-type loader
    933C 933 939C 939

    track-type tractor
    D5H D4C III D4H D5C III D5M D6M 4P 4S D3C III 54 5A 4 5S D4H XL 5 5P 4A D5H XL 55 D4H III D5