8T-9382: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9382: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 8T-9382
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0, Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/4, 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde, 0
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0, 0.13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0.69, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0, 0.34
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben, 0
    • Schraubengröße ("): 0, 16. Juli