8T-9392: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9392: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 8T-9392
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    com
    825G, 826C, 826G

    3500
    3512C SPF743 3516C 3516BHD

    wheel tractor scrapers
    637E

    cold
    PR-450C

    lhd
    R1600H, R1700G, R1300G, R1600G, R1300G II

    track type tractors
    D6HIIXL

    track excavators
    245, 245D

    pipe
    589

    tlg
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    wtl
    988B, 966F II 992C, 980C, 980F

    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    3516C 3508B 3512B 3512C C32 3516E 3516B 3508C 3512E

    underground mining loaders
    R1700G

    petr
    3516B 3512C TH48-E70 3512B C27 C32 CX35-P800

    ttt
    D6H XL D10T, D6H, D6H XR D9T

    ieng
    G3608 SPS342 3512E G3606B SPF343C SCT673 C27 SPF343 C32

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    637G, 637E, 657G, 657E, 627F, 631E, 621E, 627G, 627E, 633E II

    wtt
    824G

    wheel loaders
    992D, 980G, 980FII, 980C, 980F

    oht
    MT4400D AC 793F, 793D, 793F CMD 793F OEM

    wheel dozers
    834B

    epg
    3516B 3512B C27