8T-9398: SCHRAUBE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    8T-9398: SCHRAUBE

    Artikelnummer:8T-9398
    1,00 $

    Kettenschraube

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 3/4
    • Materialbeschreibung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Grade: 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,31
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10