8T-9414: SENKSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9414: SENKSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ

    Ersatzteilnummer: 8T-9414
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Senkschraube mit Vierkantansatz

    Beschreibung:
    Schneidmesserbolzen / Zoll / Grobgewinde

    Merkmale:
    Gewindegröße (Zoll – TPI) 3/8-16
    1" Bolzenlänge
    0,44" Klemmlänge
    Gewölbter Kopf für mehr Stärke und Verschleißfestigkeit.
    Übertrifft SAE-Spezifikationen für Klasse 8 hinsichtlich Zugfestigkeit und Prüfspannung,
    Mindestzugfestigkeit von 150.000 psi.
    Spezielle Wärmebehandlung für mindestens Rockwell C33-39.

    Empfohlene Anwendung:
    Schneidmesserbolzen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klemmlänge ("): 0,44
    • Kopfbreite ("): 0,67
    • Kopfhöhe ("): 0,31
    • Schraubengröße ("): 3/8
    • Schraubenlänge ("): 1,00
    earthmoving compactor
    826C 825C 815B 816B

    forest products
    227

    wheel-type loader
    966E 926E 950B 950B/950E 966D 980C G936 936 916 926 992C 936E 950E 988B

    paving compactor
    CB-434 CS-563 CS-583 CP-563 CS-573

    wheel-type skidder
    518 518C 508 120C 530B 528B

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    814B 824C 834S 834U 834B

    excavator
    235C 229 231D 245B 245 225 225D 225B 235B

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B

    articulated dump truck
    D44B D550B D35HP D25D D400 D350D D400D D40D D30D

    track-type tractor
    D4E

    road reclaimer
    SS-250 RR-250