8T-9577: 564674-8 ÖL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9577: 564674-8 ÖL

    Ersatzteilnummer: 8T-9577
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat TDTO 50 (55 Gall.)

    Beschreibung:
    Cat®-Getriebe- und Antriebsstrang-Öl besteht aus einer systemgenauen Formel, die eine längere Nutzungsdauer der Kupplungsscheibe und einen optimalen Verschleiß von Zahnrädern, Lagern und Reibscheibe ermöglicht.


    Merkmale
    Mit Cat TDTO™ bestehen die Teile fünf zusätzliche Caterpillar-Tests über die Mindestanforderungen der Branche hinaus.


    Empfohlene Anwendung:
    Lastschaltgetriebe, die meisten Seitenantriebe und hydrostatische Systeme.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klassifizierungen erfüllt: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • SAE: 50
    • Volumeneinheit ("): 55
    • Volumeneinheit (Englisch): Gallone
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.