8T-9584: 550061-8 ÖL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9584: 550061-8 ÖL

    Ersatzteilnummer: 8T-9584
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat GO 80W-90 (55 G)

    Beschreibung:
    Cat® GO ist ein Mehrbereich-Getriebeöl für Anwendungen mit extremem Druck.


    Merkmale:
    Cat-Getriebeöl gewährleisten eine möglichst lange Nutzungsdauer der Zahnräder und Lager, eine längere Kettenlebensdauer, geringeren Verschleiß, einen breiten Funktionstemperaturbereich und kraftvolle Leistung unter extremem Druck.


    Empfohlene Anwendung:

    • Differenziale und Seitenantriebe von Cat-Schürfzügen, einzelnen knickgelenkten Muldenkippern, Mobilbaggern und Baggerladern
    • Direktantriebe, Differentiale und Seitenantriebe von Kaltfräsen
    • Trommellager von Walzenzügen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klassifizierungen erfüllt: API GL-5
    • SAE: 80W-90
    • Temperatur (°F): -4 bis +104
    • Volumeneinheit ("): 55
    • Volumeneinheit (Englisch): Gallone
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.