8T-9730: BATTERIE-3D
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9730: BATTERIE-3D

    Ersatzteilnummer: 8T-9730
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    6-V-/1400-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken
    • Breite (mm): 221
    • Gewicht – nass (kg): 54
    • Gewicht – trocken (kg): 38
    • Gittertyp: Antimonarmes Gitter
    • Gruppengröße: 3D
    • Kaltstartstrom: 1400
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 320
    • Länge (mm): 518
    • Maschinentyp: INDUSTRIE, LKW, LANDWIRTSCHAFT
    • Reservekapazität (Min.): 675
    • Spannung (V): 6
    • Säure-Nennfüllung (l): 10,4
    • Säure-Nennfüllung (QT): 11
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsarm
    oht
    793F, 793F OEM 793F XQ 793F CMD