8T-9731: BATTERIE 7D
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9731: BATTERIE 7D

    Ersatzteilnummer: 8T-9731
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/950-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken
    • Breite (mm): 178
    • Gewicht – nass (kg): 27
    • Gewicht – trocken (kg): 15
    • Gittertyp: Antimonarmes Gitter
    • Gruppengröße: 7D
    • Kaltstartstrom: 950
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 156
    • Länge (mm): 399
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, LKW, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 350
    • Spannung (V): 12
    • Säure-Nennfüllung (l): 7,1
    • Säure-Nennfüllung (QT): 7,5
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsarm
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.