8U-1332: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8U-1332: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 8U-1332
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    DIN-Schlauchleitung mit 4 Drahtspiraleinlagen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi mit vier hochfesten Spiraldrahteinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die abriebfeste von der MSHA freigegebene Ummantelung zeichnet sich durch Öl- und Wetterbeständigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit sehr hohem Druck.

    excavator
    224B 214B FT 214B 213B