8U-2503: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8U-2503: O-RING

    Ersatzteilnummer: 8U-2503
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 1,02
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Temperatur (°F): -40–350
    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    M320 M318 M315 M312

    engine - generator set
    3516 3516B 3512 3508 3508B 3512B

    excavator
    206B 214B FT 206 212B 205B 224B 212 214B 211B