8U-2522: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8U-2522: O-RING

    Ersatzteilnummer: 8U-2522
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 3,49
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (90)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Strichzahl ("): 153
    • Temperatur (°F): -40–212
    wheeled excavator
    M320, M318

    excavator
    224B

    work tool
    H55DS H65DS H35DS H45DS