8U-3899: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8U-3899: O-RING

    Ersatzteilnummer: 8U-3899
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,06
    • Innendurchmesser ("): 0,28
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    wheel-type loader
    924G 924GZ

    wheeled excavator
    M320 M312 M315 M318 M322C M318C M315C M318C MH M313C M316C

    excavator
    224B

    work tool
    S3050 S2090 VHS-70/3 CAGAC-40 S305 VT60 P315 S3035 VT50 S2070 S340 VHP-30 MP20 S390 S365B P215 S30350 S3070 S325B VHS-40/3 VHS-50 VHS-60/3 MP15 SKPAC-40 S3025 MP30 P335 S3015 MP40 VHC-40 S2050 VHS-30 S490 VHS-60 VHS-10 VT40 S320B VHP-40 VHS-30/3 VHS-50/3 VHC-30 S325 VHS-70 S320 S440 P325 VHP-50 P235 P225 VT30 CWAC-40 VHS-40 VHC-50 S365 P360 S465 S3090 S385B S340B