Startseite8U-3950: NBR (80) O-Ring
Startseite8U-3950: NBR (80) O-Ring
8U-3950: NBR (80) O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
8U-3950: NBR (80) O-Ring
8U-3950: NBR (80) O-Ring
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 8U-3950

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 8U-3950

Maßeinheit

USMetrisch
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 80,0
Material-: NBR (80),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Durchmesser (mm): 3,0
Material Hardness: 80A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 80,0
Cross Section Diameter (in): 0,118
Inside Diameter (in): 3,15
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8U-3950

BAGGER

206 224B 212

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt