8U-5951: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8U-5951: O-RING

    Ersatzteilnummer: 8U-5951
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 19,00
    • Durchmesser ("): 0,08
    • Durchmesser (mm): 2
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,75
    • Innendurchmesser (mm): 19
    • Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: NBR (70), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; hohe Ozonwerte; Ketone; Nitrokohlenwasserstoffe; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Temperatur (°C): -40–100
    • Temperatur (°F): -40–212
    pipelayer
    PL83, PL87

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    962L, 938K 930M 993K, 990 II 986K, 962H, 930K 986H, 950 GC 938M 950L, 950H, 924K

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740 GC 740, 745 745C, 735B, 735C, 735 OEM 740B, 735, 740C

    track type tractors
    D6, D6TXEXW, D6VP D6TXEXLVP

    off-highway truck
    777D, 777F, 777E 777G, 776D

    skid steer loader
    259D

    oem solutions


    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW D6T XL D6R XL D6T, D7E, D6T LGPPAT D6T XW PAT D10T2, D6R, D7E LGP D10T, D11T, D6T XL PAT D6R LGP

    wheeled excavator
    M320, M318, M318C MH M322C, M316C, M315C, M318C, M315

    wheel dozer
    854K, 834K, 844

    track-type loader
    963K, 963D, 973, 973D

    drill
    MD6250

    excavator
    365B, 212B, 206B, 365B II

    earthmoving compactor
    836K