Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager8V-2672: DISTANZSTÜCK
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager8V-2672: DISTANZSTÜCK
8V-2672: DISTANZSTÜCK

Marke: Cat

Produktbilder
8V-2672: DISTANZSTÜCK
8V-2672: DISTANZSTÜCK
8V-2672: DISTANZSTÜCK
8V-2672: DISTANZSTÜCK
8V-2672: DISTANZSTÜCK
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8V-2672

Maßeinheit

USMetrisch
Diameter (mm): 30,0
Pin Length (in): 2.283
Pin Length (mm): 58
Diameter (in): 1,181
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8V-2672

RADLADER

936E 926E 936F G936 G926 G916 926 936 916

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt