8W-0225: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8W-0225: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 8W-0225
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    track-type tractor
    D11R, 11 D11N, 11SU 11U

    paving compactor
    CB-334E, CC-34 CB-34 CB-335E, CB-334E XW CB-34 XW

    motor grader
    160G, 12H, 12G, 140G, 140H ES 140K, 160K, 160H, 12H NA 140H, 143H, 12H ES 140K 2 130G, 135H NA 163H NA 120K, 120H, 135H, 160H ES 12K, 140H NA 120H NA 163H, 120K 2 160H NA 120H ES

    wheel dozer
    854K