Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

Startseite8W-5153: Schlauchleitung
Startseite8W-5153: Schlauchleitung
8W-5153: Schlauchleitung

XT-3 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
8W-5153: Schlauchleitung
8W-5153: Schlauchleitung
8W-5153: Schlauchleitung
8W-5153: Schlauchleitung
8W-5153: Schlauchleitung
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

XT-3 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 8W-5153
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8W-5153
Overall Length (mm): 3.700
Weight (kg): 8,54
Material: High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8W-5153

MULDENKIPPER

785 785C 785D 785B 784C 784B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.