Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite8W-5408: HOSE A
Startseite8W-5408: HOSE A
8W-5408: HOSE A

Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
8W-5408: HOSE A
8W-5408: HOSE A
8W-5408: HOSE A
8W-5408: HOSE A
8W-5408: HOSE A

Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8W-5408
Overall Length (mm): 1.650,0
Weight (kg): 0,48
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8W-5408

MULDENKIPPER

793 793F

RADDOZER

631E 631G 633E II 637G 637E

LKW

793F 793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

SCHÜRFZUG

613G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt