8T-9005: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9005: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8T-9005
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kleber: Ja
    • Material-: CR – Chloropren-erweiterter Kautschuk
    • Materialbeschreibung: CR-erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine Ölbeständigkeit und sehr gute Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.
    • Querschnittsbreite ("): 3,75
    • Querschnittstärke ("): 2,5
    earthmoving compactor
    826G 825G 826G II

    forest products
    551 1390 1190T 2590 1290T 2290 1090 522 543 TK732 TK751 541 521 TK752 TK1051 TK380 TK721 552 533 2390 2491 532 TK370 1190 TK741 2391 TK722 TK711 511

    challenger
    65B 65C 85C 75 75C 65D 70C 65

    wheel-type loader
    950G 962H 966G 972H 972G 980G 950H 962G II 966H 950 GC 962G 962K 972G II 992G 980M 972M XE 980H 972L 962M Z 950G II 908 966G II 962M 986K 906 938H 982M 986H 950K 972M 966M 962L 950M 966K 980G II 950M Z 966M XE 950L 966K XE 990 980L 972K 990 II 980K HLG 966L 988B 962 902 994F 980K 992K 990H

    engine - generator set
    G3520E 3516C 3512 C32 C175-16 3512B 3516 3512C 3516B C18 G3516B G3520H 3516E G3512H G3512 G3520 G3516H G3520C G3516 C27

    track-type skidder
    517 527 4P D4HTSK II D5HTSK II 54H D4HTSK III

    wheel dozer
    834U 824G 854K 824G II 854G 834S 834B 844 844H

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT38H IT62H

    engine - industrial
    G3512H G3516C G3516E G3512E

    track-type loader
    953C 963C 973C

    telehandler
    TH220B TH560B TH580B TH460B TH215 TH360B TH210 TH340B TH355B TH350B TH330B

    mini hydraulic excavator
    305D CR 304C CR 303ECR 303E CR 305.5D 305C CR

    track-type tractor
    D5M 5P D5 D6M D5H D10T D4H D4H III 4S 5S D4H XL 4P 4A 5 D5H XL D11T 4 D8T 54 D9T 55 5A