8T-9700: Batterieladegeneratorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-9700: Batterieladegeneratorgruppe

    Ersatzteilnummer: 8T-9700
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    HD-Drehstromgenerator, 12 Volt, 55 Ampere

    Beschreibung:
    Drehstromgeneratoren versorgen elektrische Zusatzgeräte und/oder Zubehörteile mit Strom. Cat®-Drehstromgeneratoren sind in zwei Kategorien unterteilt: mit und ohne Bürsten.

    Merkmale:
    • Integrierte elektronische Spannungsregler
    • Hocheffizientes Kühlsystem
    • Bürsten-Drehstromgeneratoren haben einteilige Bürsten und Konstantdruckfedern, damit ein gleichmäßiger Bürstenverschleiß erzielt wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Pole: 12, 0
    • Befestigungsart: Spule, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: 0, Nein
    • Mit Bürste/Bürstenlos: Bürstentyp, 0
    • Nennleistung (A): 0, 55
    • Spannung (V): 12
    engine - truck
    3208

    engine - industrial
    3204 3208