9B-9774: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9B-9774: LAGER

    Ersatzteilnummer: 9B-9774
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B 3406B 3306 3304B 3304 3408C 3408 3406 3406C 3456 3306B

    petroleum products
    CX31-C15I CX31-P600 TH35-E81 CX31-C13I C15 TH35-C13I TH31-C9I TH35-C15I C18 CX31-C11I CX31-C9I CX35-P800 TH31-E61 TH35-C11I

    engine - industrial
    C-12 3406B C-9 3408 3304 3306 C-15 G3304 D330C D333C G3306 D342C C13 C15 D353E 3176B C11 3406C 3406 3408C G333C C18 3176C D353D C-10 3196 D342 D343 D353C 3406E 3456 3408B C9 3306B D320A G342C 3408E G353D C-16 G343

    off-highway truck
    768B, 769B, 769