9F-6936: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9F-6936: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 9F-6936
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    marine products
    3616 3608 3606

    wheel tractor scrapers
    623G, 621G, 623F

    pipelayer
    572R, 594H, 572R II

    wheel tractor-scraper
    637G, 621G, 623E, 637E, 631E, 627F, 621F, 631G, 657E, 623G, 623F, 627G, 651E, 633E

    engine - generator set
    3512 3516

    motor grader
    120G, 140G, 12G, 160G

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3516 SCT673 3508 G3516 G3512 3512

    track type tractors
    D6R

    off-highway truck
    797F, 794 AC 777E 776D, 777C, 777D, 795F AC 776B, 777B, 776C

    track-type tractor
    D6R, D8R II D6G SR D11T, D7R II D8R D6H, D11R, D6H XL D6H XR D6E D7R, D8N

    track-type loader
    977L

    off highway trucks
    797B

    excavator
    385C, 365C 5080, 365B II 5090B, 385C FS 365B