9F-8122: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9F-8122: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 9F-8122
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–14
    3500
    3508B 3516B 3512B SPF743 3512 3512BHD PM3516 G3516B G3516

    marine products
    3516E 3512 3512C 3512E 3516C 3508B 3516B 3516 3512B 3508 3508C 3608 3616 3606 3612

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 G3516B 3512B 3512 PM3512 3516B 3508B 3516 G3512 3508C PM3508 3516C

    wheel-type loader
    994D, 994F, 994

    petroleum products
    3508B 3516C 3516 3512C CX48-P2300 3508C 2016 3512B 3512E 3512 TH48-E80 3516B TH48-E70

    off highway trucks
    785G, 793B, 777DLRC

    engine - industrial
    G3508B 3508B G3512B 3508 G3516C 3512B G3508 3512 G3512 3516B 3512C 3508C 3516 G3516 3516C G3520B SPF343C 3512E G3508J

    wheel loaders
    994H, 994D

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777D, 793C, 777C, 784B, 785D, 776D, 776C, 785C, 777B, 784C, MT4400D AC 789B, 789D, 797, 789C, 785, 785B, 777, 789