9F-9695: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9F-9695: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 9F-9695
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Fliehgewichtabdeckung für Fliehkraftregler

    Beschreibung:

    • Bei Abdeckungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Fliehkraftreglern, welche die Drehzahl von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,3
    • Länge ("): 12
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516 3508 3512

    off-highway truck
    789 785 777B 776B

    engine - industrial
    G379A D342 G3512 3512 D353E 3516 G3516 D398B 3508 D398 D342C D353C D353D D379 D379B G398 G379 SR4

    marine products
    3508 3516 3512

    track-type tractor
    11 11SU D11N 11U