Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite9F-9888: WELLE
Startseite9F-9888: WELLE
9F-9888: WELLE

Leitradwelle (vorn)

Marke: Cat

Produktbilder
9F-9888: WELLE
9F-9888: WELLE

Leitradwelle (vorn)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9F-9888

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
Mounting Diameter (in): 2.5
Overall Length (mm): 406,4
Track Roller Frame Spread (in): 3937.008
Bearing Diameter (in): 2.5
Overall Length (in): 16,0
Bearing Diameter (mm): 63.5
Track Roller Frame Spread (mm): 99999.99
Mounting Height (mm): 99999.99
Mounting Height (in): 3937.008
Flat Length (in): 0
Journal Length (in): 4.922
Journal Length (mm): 125.02
Flat Length (mm): 0
Material: Carbon Steel
Mounting Diameter (mm): 63.5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9F-9888

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt