9H-3360: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9H-3360: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9H-3360
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 557,61
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Durchmesser (mm): 5,33
    • Innendurchmesser ("): 21,95
    • Innendurchmesser (mm): 557,6
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 391
    track-type tractor
    D6R, D6T, 9S D6R III 9SU D6R II 8 D6H, D8H, 59 D8L, D6T XW 6A D9R, D6T XL PAT 9U 6S 58 D6T LGP D6T XL 10 8U 59L 58L D6H XR D6H XL 8S 56 D7E, 56H D10R, 6 D9L, D6R XL D6T LGPPAT D10T2, 9 D9N, D6R LGP D9T, D6T XW PAT 8A 6SU D10N, D6H II 59N D7E LGP 10U D10T, 9C D6R STD 10SU

    wheel tractor scrapers
    623G, 627H, 631C, 657E, 621E, 621B, 627B, 627E, 633E II 637G, 621G, 621F, 621H, 631E, 623E, 637K, 627F, 637E, 631K, 621K OEM 621S, 637D, 641, 666, 651, 637, 627K LRC 623B, 623F, 657B, 657, 633C, 627G, 639D, 621R, 621K, 623H, 657G, 621, 633D, 631D, 631G, 623K LRC 631KLRC

    wheel tractor-scraper
    623G, 627H, 631C, 657E, 621E, 621B, 627B, 627E, 633E II 637G, 621G, 621F, 621H, 631E, 623E, 637K, 627F, 637E, 631K, 621K OEM 621S, 637D, 641, 666, 651, 637, 627K LRC 623B, 623F, 657B, 657, 633C, 627G, 639D, 621R, 621K, 623H, 657G, 621, 633D, 631D, 631G, 623K LRC 631KLRC

    pipelayer
    PL72, 589, 583H

    paving compactor
    CP-323C, CS-563C CS-433C, CS-573C, CS-431C, CS-531C, CS-34 CP-533C, CS-323C, CP-433C, CS-583C, CP-563C, CP-34 CS-533C

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    motor grader
    16M3, 16G, 16H NA 16H, 14E, 18M3, 12F

    wheel-type loader
    988K XE 988 XE

    track-type loader
    973, 973C, 973D

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6, D6TXELGP, D6VP D6TXEXWVP D6TXEXW, D6TXEXL, D6TXELGPV

    off-highway truck
    773D, 775F, 775G LRC 772B, 773E, 773F, 775D, 775G OEM 773G, 773B, 775E, 773G OEM 769C, 773G LRC 768C, 775G, 775B