9H-6761: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9H-6761: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9H-6761
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 0,86
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 118
    earthmoving compactor
    825B 826B 826G 836

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    906M 936 907K 936F G936 980G 907M 926 992B G916 908H2 988 992D 992C 908M 926E 906H2 916 908H 936E 988B 906H 988F G926 906K 907H 988F II 992 908K 907H2

    engine - generator set
    3516 3512B 3508 D398B 3512 3608 D399 3508C D379B

    petroleum products
    TH48 TH48-E70 3512 3516 TH48-E80

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    G379 3512 3508 G398 D399 3516 D379 3512B D353E SPF343C D379B D398B D320A D398 G379A D353C D353D G353D SR4

    track-type loader
    941 951B 977K 955L 955K 977H 939 941B 955H 951C

    telehandler
    RTC60 RT50SA RT60 RT50 RT100 RT80

    road reclaimer
    RR-250 SS-250 RR-250B RM-250C SS-250B

    forest products
    554 574

    motor grader
    140G 12G 130G 120G 16 160G 12E 16G 14G

    wheeled excavator
    M318 M320 M315 M312 M318C M325C MH M315D M323F M322C M316F M316C M318D MH M330D M316D M322F M313C M313D M322D MH M318D M318C MH M315C M322D

    material handler
    MH3024 MH3022

    backhoe loader
    446B 446 446D

    wheel dozer
    834 834B 824B 834U 834S

    asphalt paver
    AP-200B

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18B IT18 IT28B

    excavator
    M325D L MH M325D MH

    marine products
    3612 3608 3616 3516 3512 D333A D398A D398B D330A D346 D348 D349 D379B 3508 3516B D379A D333B D399 D330B 3606

    wheel tractor-scraper
    666 621 641 657 651 613

    track-type tractor
    D6H XL D7H 6S 6 D5 D9G D6H 7A 7S 6A 56H 56 8SU 141 57H D6D D6C D9R D8H D6H XR 7 D8N 6SU 57 7SU D6D SR D3C III 143 8A D8R 8U D4C III D9H 140 D6E SR D5B D5C III D6H II 7S LGP 7U 8

    load, haul, dump
    R1700 II