9H-6832: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9H-6832: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9H-6832
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Innendurchmesser ("): 24,94
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 394
    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992K, 986H, 988K, 993K, 990K, 988H, 986K, 992G, 988G, 988 XE 988K XE

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

    paving compactor
    CS11 CS-563E, CS-533E, CS-531D, CS-583E, CS-54 CS-76 CP-54B CP-573E, CS-56B CS-663E, CS-573E, CS-531C, CP-74B CP-663E, CS-66B CP-68B CS-64B CP-533D, CS-56 CS-76B CP-56B CP-76 CS-563D CS-683E, CP68B, CS74B, CS68B, CS-573D, CS-68B CP-533C, CS-79B CS-74B CP-563C, CS-78B CS-533C, CS54B, CP-533E, CS-583D, CP-74 CS10 CS-583C, CS-74 CP-64 CS-54B CP54B, CS-563C CS-64 CS78B, CS79B, CS-533D, CS-573C, CP56B, CP74B, CS64B, CP-54 CP-56 CS56B, CP-563E, CP-563D, CP76B, CS12

    wheel dozer
    854G, 854K, 844K, 834K, 834H, 834G

    off-highway truck
    777G, 777D, 776B, 777C, 794 AC 776D, 777E 773, 776C, 777B, 785G, 785B, 777, 773G OEM 773G, 785C, 785, 777F, 785D, 784C, 775G OEM 776, 775G, 772, 784B

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60

    engine - machine
    C4.4

    pipelayer
    583H

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    wheel tractor-scraper
    637, 631G, 633C, 657, 631C, 637D, 657B, 637G, 639D, 637E, 631E, 633D, 637K, 666, 631K, 633E II 641, 657E, 651, 657G

    track-type tractor
    D10, 10 10S D11R, D11N, D11T, D8H, 11 10C D8K, 10U 11U 11SU

    oem solutions
    CAT WDS