9J-5686: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9J-5686: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9J-5686
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 2,86
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (90)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Strichzahl ("): 040
    • Temperatur (°F): -40–212
    earthmoving compactor
    815F 816B 816F 825 815F II 825C 836 826C 816F II 815B

    wheel-type loader
    930 962G 980F 988F 966F 910G 950E 966E 924F 950F 910F 966G 936 950G II 918F 962G II 950F II 966D 924G 988F II 980C 910E 928F 938G 926 992C 928G 914G G910 950B/950E 960F 938G II 966C 966G II 936E 972G II 972G 920 926E 950G 970F 994 950 966F II 988B 936F G936 930T 966R 950B 910 938F 924GZ 914G2 980F II G926 904B 930R

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C7.1DE200E XQP60 C7.1 C2.2 DG125 DG150 XQP150 C4.4DE65E3 XQP300 C1.5DE13.5 C1.5 XQP100 C9 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C3.3DE33E0 C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE110E C4.4DE55E2 C6.6DE150E C6.6 C1.1DE9.5 XQP30 C3.3 DG100 DG80 C2.2DE18E3 C7.1DE150E C3.3DE33E3 DG30

    engine - industrial
    DG60

    articulated dump truck
    D300D D250D D250E D300E D20D

    road reclaimer
    RR-250B SS-250B RM-250C

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    12G 120G 16G 16H NA 160G 140G 130G 16H 14G 14H 140H 140H NA 12H 12H NA 14H NA 120H

    forest products
    574 580B 550B 580 560B 570 574B 554 550 570B

    backhoe loader
    428D 436 436C 426C 430D 420D 416D 428C 416 438C 416C 442D 426B 416B 436B 428B 432D 438D 424D 438 426 428 438B

    wheel dozer
    834S 834B 824C 814F II 814F 824S 834U 814B

    underground articulated truck
    AD30 AD55B AD60 AD45B AD55

    integrated toolcarrier
    IT14G2 IT12 IT12B IT18F IT14G IT38F IT62G II IT28F IT28B IT28G IT24F IT62G IT14F IT38G II IT38G IT14B IT28

    excavator
    215 225 225B 215B 229

    wheel tractor-scraper
    627E 657E 657G 621G 621E 637E 631E 631G 623H 621S 623F 621F 627F 627G 637G 623E 621H 623G 627H 651E 633E II

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R2900 R1700G R1700 II R2900G