9J-9868: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9J-9868: KOPF

    Ersatzteilnummer: 9J-9868
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    forest products
    227

    motor grader
    135H 16G 160H ES 160G 14H NA 12G 140G 140H NA 120H NA 130G 120H ES 160H NA 12H ES 135H NA 120H 140H ES 12H NA 14G 16H NA 24H 143H 163H NA

    wheel-type loader
    992D

    off-highway truck
    776 777B 777C 777D 776D 777 776B 776C

    pipelayer
    578 589

    wheel tractor-scraper
    633E II 631E