9J-9872: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9J-9872: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 9J-9872
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 4

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,00
    • Dichtringform: Typ 4
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,19
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 3,21
    wheel-type loader
    992D

    motor grader
    143H, 135H NA 130G, 140G, 16H NA 160H NA 14G, 12H NA 16G, 140H ES 12G, 120H, 163H NA 12H ES 120H ES 135H, 14H NA 160H ES 160G, 140H NA 120H NA 24H

    forest products
    227

    off-highway truck
    776, 777D, 776D, 776B, 777, 776C, 777C, 777B

    pipelayer
    589, 578

    wheel tractor-scraper
    633E II 631E

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D250D, D20D