9K-0885: AKTUATOR G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9K-0885: AKTUATOR G

    Ersatzteilnummer: 9K-0885
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pneumatische Bremsstellgliedgruppe

    Beschreibung:
    Eine pneumatische Bremsstellgliedgruppe dient der Deaktivierung des Bremssystems in einer Maschine.

    Merkmale:
    Pneumatische Cat®-Bremsstellglieder dienen der mechanischen Bewegung der Stößelstange zum Ein-/Ausrücken eines Hebels oder einer Stößelstange.

    Empfohlene Anwendung:
    Pneumatische Cat-Bremsstellglieder dienen der Aktivierung und Deaktivierung des Bremssystems in einer Maschine in Betrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 228,6
    • Höhe ("): 7,5
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge ("): 14,4
    • Länge (mm): 365,76
    wheel-type loader
    966C, 966R

    wheel dozer
    814

    engine - industrial
    D379 D379B

    earthmoving compactor
    815, 816