9K-8856: WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9K-8856: WELLE

    Ersatzteilnummer: 9K-8856
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitradwelle (vorn)

    Beschreibung:

    • Leitradwellen tragen das rotierende Leitrad und sind mittels Leitradblöcken am Laufrollenrahmen befestigt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 91,9
    • Länge (mm): 327,2
    • Wellendurchmesser (mm): 54,6
    track-type tractor
    D4D, D4E, 4A 141 4 143 140, 4S D4E SR

    track-type loader
    943, 941B, 953, 951, 941