Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite9L-5443: RIEMENSCHEIBE
Startseite9L-5443: RIEMENSCHEIBE
9L-5443: RIEMENSCHEIBE

Kurbelwellenriemenscheibe

Marke: Cat

fallback-image
9L-5443: RIEMENSCHEIBE

Kurbelwellenriemenscheibe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9L-5443

Beschreibung:

  • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

Merkmale:

  • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9L-5443
Länge (mm): 254,0
Breite (mm): 254,0
Höhe (mm): 139,7
Material: Gray (Flake) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9L-5443

LKW-MOTOR

1673C 3306

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt