9M-2092: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-2092: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-2092
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Innendurchmesser ("): 3,85
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 344
    wheel-type loader
    950G 986H 962G II 992K 993K 950G II 962G 980H 986K 980F 980C 980G II 980G 992C 980F II 992G

    engine - generator set
    3516B G3520C G3516C G3520E 3516C G3520B 3516 G3516 3512B G3516E

    petroleum products
    3516C 3516 3516B

    off-highway truck
    777D 776C 793C 793F AC 793B 793F CMD 777 776D 793F 793 777B 777F 793F OEM 777C 793F XQ 793D 776B 776 795F XQ 797B 797 795F AC 777E

    track-type loader
    953 943 963B

    engine - industrial
    3516B G3520J G3516C G3516E D346 G399 PMG3516 G3516 D348 D399 3516C SPF743 G3520B

    motor grader
    14M 12H NA 120 16M 140 160M 2 12G 160H 14G 120H NA 140H NA 12F 12H 120H ES 14H 140M 2 130G 160G 163H 120H 16M3 12M 3 AWD 120L 140G 14H NA 12M 120M 140K 160H NA 135H 16G 12M 2 18M3 140M 120G 14E 160M 120M 2 16H 160H ES 143H 140M 3 AWD 140H 160M 3 14L 163H NA 120K 12M 3 14M-3 140H ES 135H NA 12K 14M3 160K 12H ES 120K 2 16H NA 140B 160M 3 AWD 140K 2 140M 3

    material handler
    MH3295

    track-type skidder
    D4HTSK III 517

    wheel dozer
    834 854K 854G 824 824B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II

    excavator
    390F 385C L 225 390D 352F XE VG 390D L 245 385C 235B 235C 235 374F L 245D 385B 390F L 235D 349F LXE 374F 385C FS 5090B 352F 245B 385C L MH

    marine products
    3516C D399 D346 D348

    wheel tractor-scraper
    657G 637 623B 651E 623F 623E 633C 631C 657E