9M-3742: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-3742: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 9M-3742
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,72
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/8–12
    motor grader
    130G, 140G, 120G, 12G, 160G

    articulated dump truck
    D40D, D350C, D400, D30D, D25D, D250B, D300B, D400D, D350D, D400E, D350E, D300D