9M-5024: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-5024: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-5024
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Innendurchmesser ("): 8,23
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 267
    wheel-type loader
    972G II 950M 930 962H 988K 950H 962G 962G II 972H 910F 962M 950F 972G 966R 950G II 966G 966K 966H 992 992B 960F 986K 966G II 920 950L 988 XE 994K 988F II 990H 988B 966C 986H 950M Z 962K 950G 990K 936 950F II 988K XE 950B/950E 993K 992C 962L 990 II 950E 988H 972K 988G 988F 936E 950B 992D 910E 962 962M Z 950K 936F 950

    verdichter
    815F 816K 836K 836KLRC

    wheel tractor scrapers
    623F

    off-highway truck
    769C 768C 768B 773D 769 771C 772 770 772G 775D 770G 772B 771D 769B 773B 775E 794 AC 775B 795F AC 770G OEM 769D 793C 773 69D 772G OEM 795F XQ

    wheel dozers
    844H 834K 844KLRC

    track-type loader
    931B 931 931C 935C II 935B 931C II

    kettendozer
    D4B D6R D3B D3BLGP

    road reclaimer
    RM-250C SM-350 RM-300 RM-500 RM500B RM-350 SS-250B RM-350B

    knickgelenkte untertagebau-muldenkipper
    AD60

    wheeled excavator
    M318 M318D MH M316D M317D2 M318C MH M318F M318C M318D M320D2 M316C M315 M315D M315C M322D MH M322D2 MH M316F M323F

    material handler
    MH3059

    paving compactor
    CW-16

    underground articulated truck
    AD45B AD45 AD55 AD55B AD40 AE40 II AE40 AD60

    muldenkipper
    775D 797 772 769D 773E 770GOEM

    excavator
    235 235B 245 235C 245D 245B 225 225B 229

    wheel tractor-scraper
    623G 657G 657B 657E 623F 627 621 623E

    defense and federal products
    DEUCE 30/30

    earthmoving compactor
    815K 836K 836 816K 816F II 815F II 836G 836H 816F

    untertage-fahrlader
    R2900

    petroleum products
    TH35-E81

    kettenlader
    935C

    work tool
    VVP10 VVP15 CVP110 VVP25 CVP40 VVP45 CVP16 CVP75

    forest products
    1190T 2391 2491 227 TK732 522B 522 1290T TK722 TK752 532 552 2 552

    abstützpratzen/recycler
    RM-350B RR-250B

    wheel loaders
    IT14F 950M 950G G936 988G 962L 962H 936F 950F 966H 990 993K 972H 950H 962G 972GII 966GII 988F 962GII

    wheel dozer
    834U 814F 834K 834B 814K 844K 834G 834H 814F II 844 8A4K 834S

    pipelayer
    561H 561N 561M PL61

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT12B IT14B IT62G II

    track-type tractor
    D3B 3 D3 D6R D9R D7R 3S 53 3P D4B

    raupenbagger
    229D 245D 235C