9M-5892: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-5892: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-5892
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Innendurchmesser ("): 20,26
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    990H 992K 992G 988B 994K 990 II 988F 990K 990

    off-highway truck
    769B 769 773E 773B 773 775D 773G 773D 773G OEM 770G 772B 770G OEM 775B 775F 775G OEM 773GC 775G 768B 773F 772 773G LRC 775E 775G LRC

    wheel dozer
    854G 844K 844 834U 834B 854K 834S 844H

    underground articulated truck
    AD60 AE40 AD55 AE40 II AD55B AD40 AD45

    pipelayer
    571G 572G

    track-type loader
    953C 983B 983

    articulated dump truck
    735B 740B

    wheel tractor-scraper
    637E 637 637D 637G 637K 637B 639D

    track-type tractor
    D7G D7E D7F D7E LGP D7G2

    load, haul, dump
    R3000H R2900 R2900G