9M-5894: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-5894: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-5894
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 202,56
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Durchmesser (mm): 5,3
    • Innendurchmesser ("): 7,97
    • Innendurchmesser (mm): 202,6
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 369
    wheel tractor-scraper
    623B, 627, 637B 637, 627B, 621B

    pipelayer
    589, 561D, 561C, 571F, 571G, 572F, 572G

    motor grader
    120, 16G, 14E, 12G, 12F, 140, 140G, 14G

    wheel-type loader
    980C, 966C, 980B, 988G, 988F, 988H, 988F II

    engine - industrial
    SPF343C SPF743 3406

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    740, 740B, 735, 735B, 735 OEM

    engine - truck
    3406

    off-highway truck
    772G, 772G OEM 770G, 770G OEM 769B, 769

    generator
    SR4

    track-type tractor
    153 9 D5, 8 59 6S 163 D9T, D9R, D7G2 9S D6D, 9C D8L, D7G, 58 D9L, 59L 8S D5B, 10 10S 9U D6C, 6 D6E SR 5 D10R, 6A D10, D6G, D10T2, 5S 8A D9N, D10N, 55, 10C D6F SR D6E 8U D6G2 XL 9SU D7F, 10U D6G2 LGP D6D SR D11T, 10SU 59N D10T, D6G SR 11 D11R, 5A 11U D11N, D5E, 58L 4 11SU

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    955L, 977K, 977 951, 955K, 983B, 955

    excavator
    245, 5130B

    earthmoving compactor
    816, 826C, 815, 825C, 825