9M-7539: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-7539: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-7539
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 69,44
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 2,73
    • Innendurchmesser (mm): 69,4
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: Silikon (70), VMQ – Silikon
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Strichzahl ("): 232
    • Temperatur (°C): -46–150
    • Temperatur (°F): -50–300
    wheel tractor-scraper
    666, 637D, 627B, 627E, 637E, 627, 657B, 631G, 621F, 666B, 637G, 651B, 633C, 621E, 631E, 633B 621, 657E, 660B, 623, 627G, 623G, 641B, 637, 633D, 623E, 631C, 621B, 657G, 650B 627F, 639D, 651E, 623B, 633, 621G, 633E II 657, 631D, 637B 623F, 621S

    pipelayer
    583T

    wheel-type loader
    988, 992C, 992D, 980, 980B, 988B

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    3412 3408 3412E 3408E 3408C 3412C 3408B

    articulated dump truck
    D300E, D250E II D250E, D250D, D35C, D40D, D350D, D30D, 730, D400D, D25D, D400E, D300B, 725C2, 725, D20D, D350C, D250B, D30C, D300E II D350E, 725C, D300D, D25C

    off-highway truck
    797B, 769C, 797

    engine - truck
    3406B 3408B 1693 3406 3408

    challenger
    75C, 85C, 65D, 75D, 85D, 65B, 65, 70C, 65C, 95E, 85E, 75, 75E, 65E

    cold planer
    PR-450, PR-450C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    53 D3, D3B, D5C, D10T2, D8T, D3C, D4B, D4C, D5C PAT 5A PAT 4P D10T, D9T, 3S 3P 3 D3C II D5C PATLGP D4C II

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel dozer
    824B, 824, 834

    track-type loader
    931B, 931C, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    track-type skidder
    527 120C, 125C D5HTSK II

    excavator
    330C, 330C L 330C LN 330D

    earthmoving compactor
    825B, 826B