9M-9545: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-9545: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-9545
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 7,98
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: VMQ – Silikon, Silikon (70)
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Strichzahl ("): 266
    • Temperatur (°F): -50–300
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980 994K 994D 994H 994 994F

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    engine - generator set
    G3306 D398B D379B D399

    petroleum products
    TH55 TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel-type skidder
    518 120C

    off-highway truck
    793C 793F XQ 797 789 797F 772 793 793F 789C 793D 773 793B 789B 793F OEM 797B 789D 793F CMD

    track-type loader
    931C 931 931B 935C II 955H 935C 935B 977A 977H 931C II

    engine - industrial
    D353E D398B G399 G379 G353D G379A D349 D353D D398 D379 D379B G3306 D342 G398 D399 D353C G342C D348 D342C G333C G3306B

    articulated dump truck
    730 725C2 725 725C

    motor grader
    12F 12E 14E

    track-type skidder
    125C 120C D5HTSK II 527

    wheel dozer
    824

    wheel tractor-scraper
    666 641 657 651 641B 623 657B 651B 666B 621

    track-type tractor
    4P D4B D3B D3 D5C 53 D4C D5C PAT 3S 3P D3C II D3C D5C PATLGP D4C II 3 5A PAT