9M-9729: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-9729: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9M-9729
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 110,72
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 4,36
    • Innendurchmesser (mm): 110,7
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: Silikon (70), VMQ – Silikon
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Strichzahl ("): 245
    • Temperatur (°C): -46–150
    • Temperatur (°F): -50–300
    wheel tractor-scraper
    657B, 657, 613, 613B, 666, 666B, 613C

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CB-614, CS-553, PS-500, CP-553, CS-551

    engine - generator set
    3150 3208 3160 3145 1140 1145 1160 1150

    forest products
    227 FB221

    engine - industrial
    3208 3160

    articulated dump truck
    725C, 725C2, 730, 725, 735

    off-highway truck
    793F, 785C, 785B, 793, 793F XQ 785D, 789D, 793F CMD 793C, 784C, 784B, 785G, 789, 793F OEM 785, 793D, 789B, 793B, 789C

    engine - truck
    3150 3208 3160 3145 1140 1145 1160 1150

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D7H, D6T, D7R, 8A D11T, 8 7SU D7G, 7S 7U 8SU D8N, 7 D11R, 57H 7A 57 8U D8R D7F, 7S LGP D8T

    petroleum products
    TH35-C15I TH31-E61 TH55 TH35-E81 TH55FT-E90 TH55-E70 TH35-C11I TH35-C13T TH31-C9T TH31-C9P TH31-C9I TH35-C13I TH35-C15T

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 955K, 955L, 977H, 973D, 977A

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    320 GC 225, 345C, 225B, 323, 225D, 320