Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager9R-4480: LAGER
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager9R-4480: LAGER
9R-4480: LAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
9R-4480: LAGER
9R-4480: LAGER
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9R-4480

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 113,0
Inside Diameter (in): 4,44
Outside Diameter (mm): 125,0
Outside Diameter (in): 4,92
Overall Length (mm): 58,0
Overall Length (in): 2,28
Querbohrungen: Nein
Material-: Stahl
Type: STRAIGHT SLEEVE
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 58,0
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 125,0
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 113,0
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9R-4480

BAGGERLADER

446D 446B 446

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt