9S-1368: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-1368: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 9S-1368
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet, 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 0, 3 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde, 0
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0, 1.25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1.5, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0, 0.71
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Schraubenausführung: 0, Sechskantschrauben